RDP40BL
Varenummer:101188290
Arkiv

Produktbeskrivelse
- uten forrigling
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseRDP40BL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188290
EAN (European Article Number)4030661486918
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonTrykknapp i fast posisjon - frontplatemontering
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneAluminium
Materialet i frontringAluminium
Farge for BetjeningsdelBlå
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt71g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
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
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Høyde37,5mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Diameter totalt39,5mm
diameter for aktueringshoder37mm
Frontringens diameter39,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.11.2026, 15:50