RDRZ45GB
Varenummer:101195098

Produktbeskrivelse
- med fast posisjon
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRDRZ45GB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101195098
EAN (European Article Number)4030661455440
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13850
VersjonTrykknapp i fast posisjon - frontplatemontering
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneAluminium pulverbelagt
Materialet i frontringAluminium
Farge for Betjeningsdelgul
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt70g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Smekk-mekanisme, integrertJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
OpplåsingLåses opp ved å trekke
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Aktiveringsslag4mm
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Høyde27,5mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Diameter totalt45mm
diameter for aktueringshoder45mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.09.2026, 21:20