RDRZ45RT
Varenummer:101193576

Produktbeskrivelse
- Nødstopp forrigling trykknapp
- med fast posisjon
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRDRZ45RT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101193576
EAN (European Article Number)4030661455419
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersjonNødstopp forrigling trykknapp
DesignIntegrert hoppmekanismeRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneAluminium, anodised
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelrød
Farge for frontringengul
Bruttovekt110g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødstoppknappJa
monteringsflensJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Smekk-mekanisme, integrertJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
OpplåsingLåses opp ved å trekke
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Aktiveringsslag4mm
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for nødstopp25N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde27,5mm
Monteringsdybde37,2mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder45mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Elektriske data
Omkoblingsfrekvens for NØDSTOPP, maksimum600/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.11.2026, 23:32