RDTGN
Varenummer:101188243

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRDTGN
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188243
EAN (European Article Number)4030661486963
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
VersjonTrykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneAluminium
Materiale for kuppelAluminum
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for Betjeningsdelgrønn
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt40g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mechanical lifetime, Command devices10.000.000Operations
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
Installasjonshøyde11mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter totalt39,5mm
Høyde på berøringsoverflaten0,5mm
Diameter på berøringsoverflate28mm
Frontringens diameter39,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 12:05