RDTWS/101
Varenummer:103000257

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRDTWS/101
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103000257
EAN (European Article Number)4030661564647
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
VersjonTrykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneAluminium
Materiale for kuppelAluminum
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Farge for BetjeningsdelHvit
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt40g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med symbolmerkingJa (1)
FrontplatemonteringJa
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mechanical lifetime, Command devices10.000.000Operations
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Symbol Merking Nummer101
Utforming av merkingenLaser
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde11mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter totalt39,5mm
Høyde på berøringsoverflaten0,5mm
Diameter på berøringsoverflate28mm
Frontringens diameter39,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.11.2026, 17:31