RF-AZ/AZM201-B30-SZ
Varenummer:103001074

Produktbeskrivelse
- Blokkeringsetikett med 3 sirkulære hull
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRF-AZ/AZM201-B30-SZ
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001074
EAN (European Article Number)4030661421698
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materialet for husbeleggpulverbelagt
MaterialeMetallfilm
Farge på produktetBlack
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sperretang, integrertJa
Mekaniske data
Actuator mountedUtenfor
Mekaniske data - mål
Dybde5mm
Lengde på aktivator60mm
Bredde på aktivator115mm
inkludert ved levering
inkludert ved levering1x Monteringsplate
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 21:28