RL
Varenummer:101190088

Produktbeskrivelse
- Skriv ut med glødelampe-symbol
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101190088
EAN (European Article Number)4030661448794
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000204
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000204
Tillatelser - Standard
DatacURus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressIEC 60068-2-30
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt35g
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Monteringbajonett
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerEN 50005EN 50013
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Tiltrekkingsmoment for klemmer1Nm
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde45mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjon20 g / 10 ... 150 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Merkespenning250VAC
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 05:38