RLDEWS24
Varenummer:101195136

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Monteringflens-posisjon 3
- Hvit LED
- 24 VAC/DC
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRLDEWS24
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101195136
EAN (European Article Number)4030661487366
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000204
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000204
Tillatelser - Standard
DatacURus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressIEC 60068-2-30
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt23g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, genereltJa
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerEN 50005EN 50013
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Tiltrekkingsmoment for klemmer1Nm
Mekaniske data - mål
Lengde46mm
Bredde10mm
Dybde45mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjon20 g / 10 ... 150 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Forurensningsgrad3
Statusvisning
Fargen på LEDhvit
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Tilførselsspenning UB: 24 VAC/DC
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.08.2026, 09:15