RM40S-C
Varenummer:103004897

Produktbeskrivelse
- Dørstopp med magnetisk forrigling
- kan kombineres fra alle sider
- Monteringsavhengig forriglingskraft
- Rustfri stålmantel
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRM40S-C
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103004897
EAN (European Article Number)4030661435015
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeRustfritt stål
Bruttovekt433g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Skjulte gjengede hull på baksiden Ja
Mekaniske data
Aktivt områdedekselsidepå sidevinklet
Forriglingskraft25N35N60N
Mekaniske data - mål
Bredde88mm
Høyde27mm
Dybde14,5mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.11.2026, 01:28