RMLFBL
Varenummer:101188296

Produktbeskrivelse
- flat kuppel
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRMLFBL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188296
EAN (European Article Number)4030661487274
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst signal
DesignFlat kuppelRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for kuppelGlass
Materialet i frontringAluminium
Fargen på kuppelenBlå
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneBlå
Bruttovekt45g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
Kan belysesJa
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Integrert indikator, genereltNei
Mekaniske data
Aktiviseringskraft0,2N
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter totalt39,5mm
Høyden på kuppelen0,5mm
Diameteren på kuppelen25mm
Frontringens diameter39,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.11.2026, 02:18