RS656-Z22-DS
Varenummer:153031619

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Sentralforbindelse terminal
- Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
- tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRS656-Z22-DS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153031619
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002033
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002033
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kapslingsmaterialetrykkinnstilling plast
Materiale for dekseltrykkinnstilling plast
Lengden på trekk, maksimum100m
Bruttovekt2.830g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle N300
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Actuation directionAktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Konnektor stikkFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm², fleksibel
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-40 ... +70 °C
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Merkespenning230VAC
Merkespenning24VDC
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
BryteprinsippMoment
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data – kommunikasjonsprotokoller
Feldbus ProtokollDuplineSafe
Elektriske data - Dupline
Rated impulse withstand voltage Uimp0,8kV
Cable section, minimum0.2 mm², rigid0.25 mm², flexible
Cable section, maximum2.5 mm², flexible4 mm², rigid
Elektriske data - DuplineSafe
Merkespenning8,4VDC
Current consumption1mA
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Trekkwire-nødstoppbrytere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.08.2026, 14:14