RSS 36-I1-D-R
Varenummer:101218842
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Individuell koding med RFID-teknologi
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 1 x ferdigkoplet kabel 8-polet
- Aktuering fra side
- Plast bryterhus
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Skjev aktivering mulig?
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseRSS 36-I1-D-R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Tillatelser - Standard
DataANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Generell informasjonindividuelt kodet
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
SensortopologiSensor for seriekabling
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum100ms
Farens varighet, maksimum200ms
Reaksjonstid for aktivatoren, maksimum100ms
Responstid for sikkerhetsutgangene når de er slått av av sikkerhetsinngangene, maksimum0,5ms
Bruttovekt80g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
DIagnostisk utgangJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SeriekablingJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Kan forbindes i kaskadeJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder3
Antall halvlederutganger med signalfunksjon1
Antall sikre digitale utganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi2,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD-verdi2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Nøkkelinngangerpå side
Aktivt områdepå side
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Aktueringshastighet < 0,25 m/sOperasjoner for vakter ≤ 5 kg
Holdekraft, cirka18N
MonteringFor montering av sensorer, samt for flatt montert aktuatorer, er 25 mm skruelengde vanligvis tilstrekkelig. De 30 mm lange skruene anbefales når aktuatoren monteres stående og/eller når dekkskivene brukes.
Type of the fixing screws2x M4 (topplokkskruer med skiver DIN 125A / form A)
Tiltrekkingsmoment for festeskruene, minimum2,2Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Koblingsavstand, typisk12mm
Sikret bryteravstand "PÅ"10mm
Sikret bryteravstand "AV"16mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum2mm
Gjenta nøyaktighet R0,5mm
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)Den lange siden tillater en maksimal feiljustering av høyden (x) for sensor og aktuator på 8 mm (f. eks. monteringstoleranse eller på grunn av at vaktdøren siger ned). Aksial offset (y) er max. ± 18 mm (se tegning: funksjonsprinsipp)Minimumsavstand mello
Mechanical data - Connection technique
Merk (Lengde på sensorkjede)Kabellengde og kabeltverrsnitt endrer spenningsfallet avhengig av utgangsstrømmen
Merk (Seriekabling)Ubegrenset antall enheter, observer ekstern linjebeskyttelse, maks. 31 enheter med seriell diagnostikk SD
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkKabel (Y-UL 2517), 8-polet
Kabeldimensjon, maksimum8 x 0,35 mm²
Ledertverrsnitt22AWG
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor22mm
Bredde på sensor106,3mm
Høyde på sensor25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67IP69
Arbeidstempratur-28 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-28 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 % (stabilisert PELV)
Driftsstrøm, minimum0,5mA
Strøm uten belastning I0, typisk35mA
Merkespenning24VDC
driftssstrøm600mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Elektrisk sikringsytelse, maksimum2A
Tid til beredskap, maksimum2.000ms
Brytefrekvens, maksimum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputsX1 und X2
Current consumption of the safety inputs5mA
Testpulsens varighet, maksimum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
Sikkerhetsutgangshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Testpulsintervall, typisk1.000ms
Testpulsens varighet, maksimum0,3ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Elektriske data - diagnoseutgang
Designation, Diagnostic outputsOUT
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Grønn lysdiode: tilførselsspenningGul lysdiode: koblingsforholdRød lysdiode : feil
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1
PIN 3A2 GND Blå
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1 Svart
PIN 5OUT DIagnostisk utgang OUT Grå
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2 fiolett
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2 rød
PIN 8IN uten funksjon Rosa
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)RST 36-1RST 36-1-R
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Krav til evalueringen: Tokanals sikkerhetsinngang, egnet for p-koblende sensorer med lukkerfunksjon. Funksjonstest av sensorene med syklisk utkobling i maks. 0,5 ms må tolereres av evalueringen. Kortslutningsgjenkjenning er ikke nødvendig i evalueringen.Under den enkelte kodingen, blir en RST-aktuator opplært gjennom en enkel rutine under oppstart, slik at eventuell manipulering ved hjelp av en ekstra eller erstatningsaktuator blir permanent ekskludert.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.10.2026, 18:57