RSS 36-ST-AS-R
Varenummer:103001534

Produktbeskrivelse
- Universell koding med RFID-teknologi
- med fast posisjon
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- alternativt med integrert magnetisk forrigling
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRSS 36-ST-AS-R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001534
EAN (European Article Number)4030661426204
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Tillatelser - Standard
DataANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonUniversell koding
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Reaksjonstid, maksimum100ms
Farens varighet, maksimum200ms
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall aktiveringsretninger3
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi5,13 x 10⁻¹⁰/h
PFD-verdi3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Aktueringshastighet < 0,25 m/sOperasjoner for vakter ≤ 5 kg
Holdekraft, cirka18N
Type of the fixing screws2x M4 (topplokkskruer med skiver DIN 125A / form A)
Tiltrekkingsmoment for festeskruene, minimum2,2Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Koblingsavstand, typisk12mm
Sikret bryteravstand "PÅ"10mm
Sikret bryteravstand "AV"20mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum2mm
Gjenta nøyaktighet R0,5mm
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)Den lange siden tillater en maksimal feiljustering av høyden (x) for sensor og aktuator på 8 mm (f. eks. monteringstoleranse eller på grunn av at vaktdøren siger ned). Aksial offset (y) er max. ± 18 mm (se tegning: funksjonsprinsipp)Minimumsavstand mello
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor22mm
Bredde på sensor106,3mm
Høyde på sensor25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67IP69
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Tid til beredskap, maksimum5.000ms
Brytefrekvens, maksimum1Hz
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning18 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSikkerhetsslave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IU-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0Aktuator i
AS-i Parameter bits, P1Varsling om hystereseområde (FID)
AS-i Parameter bits, P2Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfeil (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeilSett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 / periferifeil registrert / manipuleringsvern tidsaktiv(2) gul LED: enhetsstatus (aktiveringsstatus) / varsling om hystereseområde / apparatfeil
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)RST 36-1-R
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.08.2026, 00:56