RSS16-D-R-ST8H
Varenummer:103004338

Produktbeskrivelse
- Universell koding med RFID-teknologi
- 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
- Seriekabling ubegrenset
- med fast posisjon
- Dørstopp med magnetisk forrigling
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- 3 forskjellige retninger av aktuering
- Tilkoblingsterminal eller plugg-tilkobling
- Egnet for seriekobling
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRSS16-D-R-ST8H
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103004338
EAN (European Article Number)4030661456867
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Tillatelser - Standard
DataANATELcULusFCCICTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3
Generell informasjonUniversell koding
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippRFID
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
SensortopologiSensor for seriekabling
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Aktivt områdePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum100ms
Farens varighet, maksimum200ms
Bruttovekt250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
ForriglingsmagnetJa
DIagnostisk utgangJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SeriekablingJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Kan forbindes i kaskadeJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder2
Antall halvlederutganger med signalfunksjon1
Antall sikre digitale utganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi6,30 x 10⁻¹¹/h
PFD-verdi1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Nøkkelinngangerbakfrontsidetopp
Aktivt områdedekselsidefrontsidepå side
Montering2 x M5, Sylinderhodeskrue
Tiltrekkingsmoment for festeskruene2Nm
Mechanical data - Switching distances
Koblingsavstand, typisk15mm
Sikret bryteravstand "PÅ"5mm
Sikret bryteravstand "AV"30mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum2mm
Gjenta nøyaktighet R0,5mm
Mechanical data - Connection technique
Merk (Lengde på sensorkjede)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Merk (Seriekabling)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
KabelføringM12 (A-kodet)
Konnektor stikkKonnektor M12, 8-polet
Kabeldimensjon, minimum0,25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor91mm
Bredde på sensor52mm
Høyde på sensor30mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP66IP67
Arbeidstempratur-28 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-28 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Driftsstrøm, minimum0,5mA
Strøm uten belastning I0, typisk100mA
Merkespenning24VDC
driftssstrøm2.100mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Tid til beredskap, maksimum2.000ms
Brytefrekvens, maksimum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Current consumption of the safety inputs5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)1.000mA
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum1A
Sikkerhetsutgangp-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-121A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-131A
Elektriske data - diagnoseutgang
Driftssstrøm (diagnose-utgang)50mA
Design of control elementsp-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Grønn lysdiode: tilførselsspenningGul lysdiode: koblingsforholdMultifarget lysdiode: grønn, rødRød lysdiode : feil
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)RST16-1-R
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.07.2026, 13:56