RSS21S2
Varenummer:101195362

Produktbeskrivelse
- Nøkkelvelgerbryter f.eks. for autorisasjon til å betjene
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRSS21S2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101195362
EAN (European Article Number)4030661456485
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonNøkkelvelgerbryter - frontplatemontering
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materialet i sylinderlåsenStål
Materialet i frontringAluminium
Fargen på sylinderlåsenSølv
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt100g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
monteringsflensJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel1
Antall bryterposisjoner2
Mekaniske data
OpplåsingRoterende åpner
Posisjon for nøkkeluttakPosisjon I
Forriglingsposisjonhøyre
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Koblingsvinkel, høyre90°
Aktiviseringskraft0,2N
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
NøkkelnummerEKM30
Mekaniske data - mål
Diameter totalt39,5mm
Frontringens diameter39,5mm
diameter for sylinderlåsen22mm
Monteringshull22,3mm
Høyde med isatt nøkkel58mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
inkludert ved levering
inkludert ved levering2 Nøkkel
Note
Note (General)Spesiell lukking på forespørsel
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.11.2026, 21:57