RSS260-D-ST
Varenummer:103003602

Produktbeskrivelse
- Universell koding med RFID-teknologi
- 1 x konnektorplugg M8
- Frontal og lateral aktuering er aktivert
- Plast bryterhus
- Enkel montering uten ekstra vinkel
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRSS260-D-ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103003602
EAN (European Article Number)4030661436418
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tillatelser - Standard
DataANATELcULusFCCICTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN 60947-5-3EN 61508EN ISO 13849-1
Generell informasjonUniversell koding
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
SensortopologiSensor for seriekabling
KapslingsmaterialePlast, termoplast
Aktivt områdePlast, termoplast
Farens varighet, maksimum200ms
Reaksjonstid for aktivatoren, maksimum100ms
Bruttovekt48g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
DIagnostisk utgangJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SeriekablingJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Kan forbindes i kaskadeJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder3
Antall halvlederutganger med signalfunksjon1
Antall poler8
Antall sikre digitale innganger 2
Klassifisering
StandardEN 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi6,80 x 10⁻¹⁰/h
PFD-verdi1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Nøkkelinngangerfrontsidepå side
Aktivt områdefrontpå side
MonteringEn skruelengde på 20 mm er vanligvis tilstrekkelig til å montere sensoren. Når det brukes monteringsplater, anbefaler vi skruer på 25 mm.
Type of the fixing screws2x M4
Tightening torque of the fixing screws, maximum0,8Nm
Mechanical data - Switching distances
Typisk koblingsavstand, frontal12mm
Typisk koblingsavstand, sideveis9mm
Assured switching distance "ON", frontal10mm
Assured switching distance "OFF", frontal18mm
Assured switching distance "ON", lateral6mm
Assured switching distance "OFF", lateral15mm
Merk (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Merk (bryterdistanse)Aksiell forkyvning Sikkerhetssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal feiljustering til hverandre. Den mulige feiljusteringen avhenger av avstanden til de aktive overflatene på sensoren og aktuatoren. Sensoren er aktiv i toleranseområdetAlle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum2mm
Gjenta nøyaktighet R0,5mm
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)Den lange siden tillater en maksimal feiljustering av høyden (x) for sensor og aktuator på 8 mm (f. eks. monteringstoleranse eller på grunn av at vaktdøren siger ned). Aksial offset (y) er max. ± 18 mm (se tegning: funksjonsprinsipp).Minimumsavstand mell
Mechanical data - Connection technique
Merk (Lengde på sensorkjede)Kabellengde og kabeltverrsnitt endrer spenningsfallet avhengig av utgangsstrømmen
Merk (Seriekabling)Ubegrenset antall enheter, observer ekstern linjebeskyttelse, maks. 31 enheter med seriell diagnostikk SD
Konnektor (mekanisk)Konnektorplugg M12, 8-polet, A-kodet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor29,5mm
Bredde på sensor39,2mm
Høyde på sensor18mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-28 ... +65 °C
Lagrings- og transporttemparatur-28 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %24 VDC -15 % / +10 %
Driftsstrøm, minimum0,5mA
Strøm uten belastning I0, typisk35mA
Merkespenning24VDC
driftssstrøm600mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Elektrisk sikringsytelse, maksimum2A
Tid til beredskap, maksimum2.000ms
Brytefrekvens, maksimum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputsX1 und X2
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V5mA
Testpulsens varighet, maksimum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
Sikkerhetsutgangshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Testpulsintervall, typisk1.000ms
Testpulsens varighet, maksimum1ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC1
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Elektriske data - diagnoseutgang
Designation, Diagnostic outputsOUT
Driftssstrøm (diagnose-utgang)50mA
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Grønn lysdiode: tilførselsspenningGul lysdiode: koblingsforholdRød lysdiode : feil
Pin-tildeling
PIN 1A1 Ue: hvit
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1: brun
PIN 3A2 GND: grønn
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1: gul
PIN 5OUT DIagnostisk utgang OUT Grå
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2: rosa
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2: blå
PIN 8IN Uten funksjon: rød
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)RST-U-2RST16-1RST260-1
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.11.2026, 01:06