RSS260-I2-ST-AS
Varenummer:103004641
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Sikkerhetssensor, elektronisk
- Plast bryterhus
- Lite skog, stor vekslingsavstand
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRSS260-I2-ST-AS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103004641
EAN (European Article Number)4030661434612
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Tillatelser - Standard
DataANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN 60947-5-3EN 61508EN 62026-2EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonIndividuelt kodet, multippel innlæring
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippRFID
RFID-frekvensbånd125kHz
Overføringseffekt RFID, maksimum-6dBm
KapslingsmaterialePlast, termoplast
Aktivt områdePlast, termoplast
Farens varighet, maksimum200ms
Reaksjonstid for aktivatoren, maksimum140ms
Bruttovekt55g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, genereltJa
Antall aktiveringsretninger2
Antall poler4
Klassifisering
StandardEN 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi3,93 x 10⁻¹⁰/h
PFD-verdi6,89 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse9 mm (i tilfelle tilnærming fra side)12 mm
Typisk koblingsavstand, frontal12mm
Typisk koblingsavstand, sideveis9mm
Assured switching distance "ON", frontal10mm
Assured switching distance "OFF", frontal18mm
Assured switching distance "ON", lateral6mm
Assured switching distance "OFF", lateral15mm
Merk (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -25 °C ... +60 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -25 °C ... +60 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-3
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum2mm
Gjenta nøyaktighet R0,5mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor (mekanisk)Konnektorplugg M8, 4-pol, A-kodet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor18mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor29,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-30 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Tid til beredskap, maksimum2.000ms
Brytefrekvens, maksimum1Hz
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning18 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSikkerhetsslave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IU-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Actuator number 0
Actuator number 01 - 15
Actuator number 01 - 15
AS-i Parameter bits, P0Aktuator i
AS-i Parameter bits, P1Varsling om hystereseområde (FID)
AS-i Parameter bits, P2Manipuleringsvern tidsaktiv (FID)
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfeil (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeilSett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Statusvisning - LED 01
LED statussupply voltage
communication error
slave address = 0
periphery error detected
tamper protection time active
communication error
slave address = 0
periphery error detected
tamper protection time active
LED-fargegrønn/rød
Statusvisning - LED 02
LED statusdevice condition (enabling status)
hysteresis signal
device error
hysteresis signal
device error
LED-fargeGul
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Aktivator inkl. monteringsplate
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)RST260-1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 01:21