RSST32S1
Varenummer:101195379

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRSST32S1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-46-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001829
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001829
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonNøkkelvelgerbryter - frontplatemontering
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materialet i sylinderlåsenStål
Materialet i frontringAluminium
Fargen på sylinderlåsenSølv
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt125g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
Sonde mulig Ja
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel2
Antall bryterposisjoner3
Mekaniske data
OpplåsingRoterende åpner
Posisjon for nøkkeluttakPosisjon I
Forriglingsposisjonvenstre
Berøringsposisjonhøyre
Mekanisk levetid, minimum300.000bevegelser
Koblingsvinkel, venstre55°
Koblingsvinkel, høyre35°
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Diameter totalt39,5mm
Frontringens diameter39,5mm
diameter for sylinderlåsen22mm
Monteringshull22,3mm
Høyde med isatt nøkkel58mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
inkludert ved levering
inkludert ved levering2 Nøkkel
Note
Note (General)Spesiell lukking på forespørsel
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.07.2026, 21:28