RST 36-1-AD10
Varenummer:103001561

Produktbeskrivelse
- Aktuering fra side
- Enkel fleksibel montering og justering
- AS-grensesnitt
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRST 36-1-AD10
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001561
EAN (European Article Number)4030661426518
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorPlast
Bruttovekt57g
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator22mm
Bredde på aktivator91mm
Høyde for aktivator25mm
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)RSS 36 ASRSS260 AS
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.07.2026, 01:59