RST-U-2
Varenummer:103005994

Produktbeskrivelse
- Frontal aktuering fra monteringsretning
- lite skog
- Montering 1 x M3 pluss Vridningsvern
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRST-U-2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103005994
EAN (European Article Number)4030661443195
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorPlast
Bruttovekt4g
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator9mm
Bredde på aktivator22mm
Høyde for aktivator7mm
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)RSS 36RSS 36 ASRSS260RSS260 AS
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.09.2026, 04:10