RST16-1-AD04
Varenummer:103038299

Produktbeskrivelse
- Frontal aktuering fra monteringsretning
- Flat konstruksjon
- Montering 2 x M5
- AS-grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRST16-1-AD04
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103038299
EAN (European Article Number)4030661545158
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorPlast
Bruttovekt9g
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator16mm
Bredde på aktivator60mm
Høyde for aktivator6,8mm
Electrical data - AS-Interface specification
NoteThe actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)RSS 36 ASRSS260 AS
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 10:10