RWSE10K.1
Varenummer:101195864

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRWSE10K.1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101195864
EAN (European Article Number)4030661601335
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Gobale egenskaper
VersjonVeksle
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslelenge
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringAluminium
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketGrå
Bruttovekt240g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner10
Mekaniske data
koblingsvinkel30°
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - mål
Høyde32mm
Monteringsdybde87,5mm
Frontringens diameter39,5mm
Lengden på håndtaket34mm
Håndtakets diameter54mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning690 V
Elektriske data
Termisk teststrøm20A
Bryteeffekt, AC-35.500W
Bryteeffekt, AC-237.500W
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.10.2026, 08:01