RWT21
Varenummer:101195518

Produktbeskrivelse
- kort vipp
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRWT21
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101195518
EAN (European Article Number)4030661487083
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonVeksle
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslekort
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneABS
Materialet i frontringAluminium
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketSvart
Bruttovekt50g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel1
Antall bryterposisjoner2
Mekaniske data
Opplåsinguten
Berøringsposisjonhøyre
Mekanisk levetid, minimum300.000bevegelser
Koblingsvinkel, høyre55°
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Diameter totalt39,5mm
Frontringens diameter39,5mm
Lengden på håndtaket25mm
Håndtakets diameter30mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.09.2026, 19:03