RWTS32
Varenummer:101195595

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseRWTS32
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101195595
EAN (European Article Number)4030661601434
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonVelgerbryter med fjærretur
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslekort
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materialet i frontringAluminium
HåndtaksmaterialeABS
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketSvart
Bruttovekt50g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
FrontplatemonteringJa
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel2
Antall bryterposisjoner3
Mekaniske data
OpplåsingHøyre: roterende åpnerVenstre: uten roterende åpner
Forriglingsposisjonhøyre
Berøringsposisjonvenstre
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Koblingsvinkel, venstre35°
Koblingsvinkel, høyre55°
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for valgbryteren0,2N
Mekaniske data - mål
Diameter totalt39,5mm
Frontringens diameter39,5mm
Lengden på håndtaket25mm
Håndtakets diameter30mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.11.2026, 15:21