SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Varenummer:101192805

Produktbeskrivelse
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 for å konvertere serielle dignosesignaler til PROFIBUS DP-protokollen
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 er en PROFIBUS-slave
- Verneklasse IP 10 enhet for montering av kontrollkabinett, for standard DIN-skinner
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101192805
EAN (European Article Number)4030661353951
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-23-02-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-23-02-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-23-02-08
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001099
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001099
Gobale egenskaper
Bruttovekt120g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder4
Mekaniske data
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkFjærtilkopling
Mekaniske data - mål
Bredde50mm
Høyde72mm
Dybde97mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP10
Arbeidstempratur-5 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 ... 9 Hz, Amplitude 3,5 mm9 ... 150 Hz, med 1 g
sjokkresitanse15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,5kV
Overvoltage categoryII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +20 % (stabilisert PELV)
Merkespenning24VDC
driftssstrøm250mA
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) ON kontinuerlig grønt lys: Strømtilførsel påPB blinksignal: Initialisering PROFIBUSPB permanent rødt lys: Feil PROFIBUSSD Blinksignal: Initialisering SD-GatewaySD rødt permanent lys: Feil SD-Gateway
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)sikkerhetsinnretningSikkerhetssensor
Note
Note (General)Detaljerte funksjoner, se programmerings- og konfigureringshåndboken for SD-porten
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Enheter med serielt diagnostiseringsalternativ: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Seriell diagnose av seriekoblede sikkerhetssensorer/solenoidsperrer
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2026, 13:38