SD-I-U-EC
Varenummer:103008132

Produktbeskrivelse
- UNIVERSAL port for seriekabling av diagnostiske signaler for sikkerhet
-koblingsanlegg med integrert SD-grensesnitt. - Omfattende mengder med statusdata og diagnostiske data for SD-enhetene overføres til kontrollsystemet gjennom feltbussgrensesnittet.
- Seriekabling av diagnostiske linjer på maks. 31 sikkerhets-koblingsanlegg
- Seriekabling av forskjellige enheter er mulig
- Reduserte kablingsinnsatser og kostnader som følge av seriekabling av sikkerhetskanaler og diagnostiske kabler i feltet.
- Automatisk adressering av sikkerhets-koblingsanlegget i SD-grensesnittet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSD-I-U-EC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103008132
EAN (European Article Number)4030661452210
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-23-02-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-23-02-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-23-02-08
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001099
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001099
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
Bruttovekt322g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder1
Mekaniske data
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkFjærtilkopling
Mekaniske data - mål
Bredde50mm
Høyde100mm
Dybde80mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP20
Arbeidstempratur+0 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum85%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 57 Hz, Amplitude 0,35 mm57 ... 150 Hz, med 5 g
sjokkresitanse10 g
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,5kV
Overvoltage categoryII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +20 % (stabilisert PELV)
Merkespenning24VDC
driftssstrøm500mA
Elektriske data – kommunikasjonsprotokoller
Feldbus ProtokollEtherCAT
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitetEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
Interfering radiationIEC 61000-6-4 (2002)
EMC ratingEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)sikkerhetsinnretningSikkerhetssensor
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.10.2026, 18:57