SD-Y-POWER
Varenummer:103009361

Produktbeskrivelse
- Tilbehør for seriekabling med seriell diagnostikk
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSD-Y-POWER
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103009361
EAN (European Article Number)4030661469416
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002925
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002925
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
VersjonY-adapter
Konnektor (elektrisk)1 x Kopling, 8-polet1 x Stik, 4-polet1 x Stik, 8-polet
Bruttovekt50g
Mekaniske data - mål
Lengde54,5mm
Bredde38mm
Høyde20mm
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Elektriske data
Merkespenning30VDC
driftssstrøm4.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)Nøkkelbryter med lås og sensorer
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 09:22