SDG01.3330
Varenummer:101016697

Produktbeskrivelse
- Hode plassert foran
- metallhus
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Lang levetid
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSDG01.3330
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101016697
EAN (European Article Number)4030661611570
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt425g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
tvangsbrytende vandring14mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 5N
Note (Positive break force)for hver NC-kontakt montert
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor50mm
Høyde på sensor152mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 14:39