SDG01.3440
Varenummer:101174274

Produktbeskrivelse
- Hode plassert foran
- metallhus
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Lang levetid
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSDG01.3440
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101174274
EAN (European Article Number)4030661605265
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt400g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
tvangsbrytende vandring14mm15,5mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 5N
Note (Positive break force)for hver NC-kontakt montert
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor50mm
Høyde på sensor152mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.11.2026, 20:28