SE-CC 1301 SPIRALKABEL
Varenummer:101158587

Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel 4-polet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSE-CC 1301 SPIRALKABEL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101158587
EAN (European Article Number)4030661291567
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-01-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-01-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-23-08
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000247
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000247
Gobale egenskaper
Bruttovekt200g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
halogenfrieJa
Antall ledere4
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel3m
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,25mm²
Cable diameter5,8mm
Farge på ledningskappensvart
Materiale for kabelmantelTPU
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning1,5kV
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum79Ω
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 04:16