SE-P40-2500 PAKK.GUMMIPROF.2,5 M
Varenummer:101172154

Produktbeskrivelse
- Skitt og fuktighet i prodilen blir i en stor grad kompensert for
- Ufølsom overfor omgivelsesbetingelsene
- ca. 40 mm høy
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSE-P40-2500 PAKK.GUMMIPROF.2,5 M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101172154
EAN (European Article Number)4030661300177
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-34-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-34-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-34-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002887
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002887
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Eksempel:
Gummiprofil, SE-P40-1250
Al-Profil, SE-AL 10-1250
Sender/ Mottaker SE-SET
Sikkerhetsrele, SE-304 C
Alternativer:
Endestopp SE-T40; Klistremerke SE-G8406
annet tilbehørEt sikkerhetskantsystem består av individuelle komponenter. Komponentene må bestilles separat.
Gummiprofil, SE-P40-1250
Al-Profil, SE-AL 10-1250
Sender/ Mottaker SE-SET
Sikkerhetsrele, SE-304 C
Alternativer:
Endestopp SE-T40; Klistremerke SE-G8406
annet tilbehørEt sikkerhetskantsystem består av individuelle komponenter. Komponentene må bestilles separat.
Tillatelser - Standard
DataTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13850
Motstandig mot permanent deformeringGod
Materialbestandighet (syre)God
Materialet for gummiprofilenEPDM, 65 Shore A
Note (Material of the rubber profile)Internasjonal forkortelse: EPDM, 65 Shore AKjemisk navn : Etylen-propylen terpolymer
Bruttovekt855g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Mekaniske data - mål
Lengde2.500mm
Bredde25mm
Bredde, minimum400mm
Bredde, maksimum10.000mm
Høyde, cirka38mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Temperaturstabilitet for materialet (på kort sikt)-50 ... +170 °C
Temperaturstabilitet for materialet (på lang sikt)-30 ... +140 °C
Note
Note (General)Hvis en høyere motstand er påkrevet, velg sikkerhetskant-profiler med 20 µm plastbelegg. Belegget må bare utsettes for små mekaniske belastninger.
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (drivstoff)lav
Materialbestandighet (løsemiddel)lav til tilstrekkelig
Materialbestandighet (olje)lav
Materialbestandighet (ozon)Utmerket
Materialbestandighet (resiliens ved 20 °C)God
Materialbestandighet (vær)Utmerket
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.07.2026, 19:26