SEK103
Varenummer:101009594

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSEK103
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101009594
EAN (European Article Number)4030661612584
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcURus
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressIEC 60068-2-30
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
KapslingsmaterialePolyamide PA 66 GV, self-extinguishing, hardly flammable
Bruttovekt69g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft10N
tvangsbrytende vandring2mm
Merk (prelltid)Prelltid med aktiveringshastighet 100 mm/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkFlat plugg-inn-konnektor - 6,35 x 0,8 mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 200 Hz, with 15 g
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning400VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Egnet for lav spenning≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Elektriske data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15250VAC
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.11.2026, 11:19