SEPG05.3.L.22
Varenummer:101172767

Produktbeskrivelse
- metallhus
- ubestykket med 3 monteringshull Ø 22,3 mm
- 2 kapslet del
- Stativ- og veggmontering mulig
- formstøpt lett legering
- Ergonomisk betjening
- Kabelhoder og relé kan monteres i den indre delen
- Betjeningspanelet er egnet for minst 8 ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
- Hull bores under dekselet og sentralt hull Ø = 22,3mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSEPG05.3.L.22
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001260
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001260
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Bruttovekt4.430g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Mekaniske data - mål
Bredde494mm
Høyde184mm
Dybde160mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Note
Note (General)Den sentrale delen er egnet for montering av opptil 10 ekstra kommandoenheter og indikatorlys (Ø 22 mm)Valgfritt: aktuatorer med lav aktueringskraft
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.11.2026, 13:49