SEPK02.0.4.0.22/95
Varenummer:101027371

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- 2 svarte betjeningsknapper (posisjonering av deler) Ø 55 mm
- 1 Nødstoppknapp i termoplast-utgave
- Stativ- og veggmontering mulig
- 2 kapslet del
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSEPK02.0.4.0.22/95
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101027371
EAN (European Article Number)4250116202812
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001260
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001260
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt1.900g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Konstruksjonssett mulig Ja
Antall nødstoppknapper1
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Antall betjenings-trykknapper (posisjonerer deler)2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - mål
Bredde469mm
Høyde185mm
Dybde137mm
Langde x bredde x høydeBetjenings-trykknapper (posisjoneringsdeler): 55 mmNødstopp forrigling trykknapp: 38.5
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Note (General)1 NO/1 NC-kontakt per enhet, 1 NO/1 NC-kontakt for nødstopp8 knockouts for ekstra betjeningselementer Ø 22,3 mmValgfritt: aktuatorer med lav aktueringskraft
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.08.2026, 16:11