SEPK02.0.L.22
Varenummer:101027369

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- ubestykket med 3 monteringshull
- ubestykket med 3 monteringshull Ø 22,3 mm
- 2 kapslet del
- Stativ- og veggmontering mulig
- 2 svarte betjeningsknapper (posisjonering av deler) Ø 55 mm
- 1 Nødstoppknapp i termoplast-utgave
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSEPK02.0.L.22
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001260
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001260
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt2.060g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Mekaniske data - mål
Bredde469mm
Høyde185mm
Dybde140mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Note
Note (General)8 knockouts for ekstra betjeningselementer Ø 22,3 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.10.2026, 21:12