SEPLC05.2.2.0.22/95
Varenummer:101188801
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Nødstoppknapp i metallutgave
- 2 svarte betjeningsknapper (posisjonering av deler) Ø 42 mm mm i Metallfilmdesign
- Aluminiumhus
- Betjeningspanel for ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
- Avtakbart aluminiumsbrett B x H = 230 x 150 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSEPLC05.2.2.0.22/95
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188801
EAN (European Article Number)4250116203093
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001260
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001260
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Materialet i tetningsplatenAluminium
Fargen for kapslingRAL 7004
Bruttovekt5.300g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Konstruksjonssett mulig Ja
Antall nødstoppknapper1
Antall åpnere2
Antall lukkere2
Antall betjenings-trykknapper (posisjonerer deler)2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - mål
Bredde510mm
Høyde160mm
Dybde175mm
Langde x bredde x høydeBetjenings-trykknapper (posisjoneringsdeler): 42 mmNødstopp forrigling trykknapp: 49 mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP54
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Note (General)1 NO/1 NC-kontakt per enhet, 1 NO/1 NC-kontakt for nødstoppValgfritt: aktuatorer med lav aktueringskraft
Note (Number of Emergency Stop button)Består av: EDP42SW; EF10.1; EF03.1
Note (Number of operating push buttons (positioning parts))Består av: EDRR50RT; EFR; EF303.1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.10.2026, 14:41