SEPLC05.2.L.22
Varenummer:101188796

Produktbeskrivelse
- ubestykket med 3 monteringshull Ø 22,3 mm
- Aluminiumhus
- Betjeningspanel for ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
- Avtakbart aluminiumsbrett B x H = 230 x 150 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSEPLC05.2.L.22
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001260
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001260
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Materialet i tetningsplatenAluminium
Fargen for kapslingRAL 7004
Bruttovekt4.730g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Mekaniske data - mål
Bredde510mm
Høyde160mm
Dybde175mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP54
Note
Note (General)1 NO/1 NC-kontakt per enhet, 1 NO/1 NC-kontakt for nødstoppValgfritt: aktuatorer med lav aktueringskraft
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 14:58