SET SL 300-2500
Varenummer:101097820
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Robust design
- 2 Kontakter
- Kan monteres på eksisterende limspredende maskiner, finermaskiner osv.
- Ulike lengder tilgjengelig
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSET SL 300-2500
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101097820
EAN (European Article Number)4030661268989
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-90
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-90
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-90
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002887
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002887
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Stillingsbryteren med sikkerhetsfunksjon er ikke inkludert i leveransen. Det kan velges mellom følgende varianter: 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt T3K 335-11Z-U90 - metallhus T3K 336-11Z-U90 - plasthus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Materialet i forriglingenPlast, termoplast
Materiale for profilbåndetAluminium
Materale i sideplatenAluminium
Bruttovekt14.800g
Mekaniske data - mål
Bredde100mm
Høyde260mm
Lengde (L1)2.500mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-20 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +70 °C
Elektriske data
Koblingselementse bryterbeskrivelse
Bryteprinsippse bryterbeskrivelse
inkludert ved levering
inkludert ved leveringBeskyttelsesprofilFast posisjon
Leveringsomfang for monteringsmateriellKabelprofilSideplater
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.10.2026, 18:07