SET UDS/USB
Varenummer:101182090
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Smidig innlesing og utlesing av USP-PI
- Oppretting av profiler i MS Excel®
- Grafisk fremstilling av sjaktkopi
- Kopiering av data mellom flere UPS-PI-er
- Arkivering av sjakt kopier
- Tilkobling via USB eller RS-232-grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseSET UDS/USB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101182090
EAN (European Article Number)4030661316789
eCl@ss-nummer, versjon 12.019-20-90-90
eCl@ss-nummer, versjon 11.019-20-90-90
eCl@ss-nummer, versjon 9.019-20-90-90
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001413
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001413
inkludert ved levering
inkludert ved leveringKabel (USBKonverter)Kabel (USP-PIKonverter)Opp-/nedlasting av programvare UDSUSBRS 485 (omformer og driver)
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version 1.0
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.11.2026, 15:42