SF56
Varenummer:103009789

Produktbeskrivelse
- 1 x Induction loop, circumference = 5,0m and supply cable = 6,0m
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSF56
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103009789
EAN (European Article Number)4030661462936
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Bruttovekt300g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.10.2026, 07:07