SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Varenummer:103032867

Produktbeskrivelse
- Y-adapter suitable for the series: SLC / SLG 440
- For connecting optoelectronic safety switching devices
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103032867
EAN (European Article Number)4030661529899
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002925
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002925
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
Konnektor (elektrisk)1 x Kopling, 8-polet1 x Stik, 8-polet1x Female connector, 4-pole
Bruttovekt87g
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Ledertverrsnitt0,25mm²
Cable diameter4,3mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Farge på ledningskappensvart
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaniske data - mål
Lengde54,5mm
Bredde33mm
Høyde20mm
Diameter på ISO-gjengeneM12
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Elektriske data
Termisk teststrøm2A
Merkespenning30VDC
driftssstrøm2.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)SLCG440
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 01:33