SG5
Varenummer:103001594

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSG5
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeMetallfilm
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Fargen for kapslingRAL 1021
Bruttovekt11.800g
Mekaniske data - mål
Bredde110mm
Høyde1.334mm
Dybde110mm
Note
Note (General)Egnet for en SLC-sikkerhetslysgardin med en beskyttelsesfelthøyde på opptil 970 mm.Egnet for intil 4-strålers sikkerhetslysgitre SLG.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.11.2026, 08:05