SG6
Varenummer:103001596

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSG6
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001596
EAN (European Article Number)4030661472041
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeMetallfilm
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Fargen for kapslingRAL 1021
Bruttovekt18.600g
Mekaniske data - mål
Bredde110mm
Høyde2.134mm
Dybde110mm
Note
Note (General)Egnet for en SLC-sikkerhetslysgardin med en beskyttelsesfelthøyde på opptil 1930 mm.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 05:40