SHG01.103/90
Varenummer:101009662

Produktbeskrivelse
- Hode plassert foran
- metallhus
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Lang levetid
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSHG01.103/90
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101009662
EAN (European Article Number)4030661520971
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt285g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
tvangsbrytende vandring11mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 5N
Note (Positive break force)for hver NC-kontakt montert
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor108,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.10.2026, 03:34