SHGV-SR/GE
Varenummer:101160199

Produktbeskrivelse
- gul
- fargede nøkkelhoder
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSHGV-SR/GE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101160199
EAN (European Article Number)4030661527178
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Merk: Begge viktige hodedeler kan limes til nøkkelen ved hjelp av et kommersielt tilgjengelig cyanid-akrylatlim for teknisk plast. Følg behandlings- og sikkerhetsinstruksjonene fra limprodusenten!
Gobale egenskaper
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)gul
Bruttovekt20g
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Emballasje (enhet av 5 stk.)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 05:25