SHGV/ESS21S2/103/103
Varenummer:101205800

Produktbeskrivelse
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSHGV/ESS21S2/103/103
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101205800
EAN (European Article Number)4030661479651
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-43
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-43
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001029
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001029
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
VersjonNøkkelvelgerbryter - frontplatemontering
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materialet i sylinderlåsenStål
Materialet i frontringAluminium
Fargen på sylinderlåsenSølv
Farge på kontaktelementSvart
Farge for frontringenSølv
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)Sølv
Bruttovekt136g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall eksterne kontakter1
Antall stempel1
Antall bryterposisjoner2
Mekaniske data
OpplåsingRoterende åpner
Posisjon for nøkkeluttak90°Posisjon I
Forriglingsposisjonhøyre
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Nøkkelnummer103
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tiltrekkingsmoment for klemmer1Nm
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høydeHøyde med nøkkel (og kontaktelement): 60 mm (119 mm)
Frontringens diameter29,5mm
diameter for sylinderlåsen22mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Beskyttelsesklasse for koblingskomponenteneIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
sjokkresitanse110 g / 4 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KoblingselementNC-kontakter, NO-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.08.2026, 23:22