SHGV/L01/216+BO
Varenummer:101197897

Produktbeskrivelse
- Minimum aktiveringsradius 400 mm
- Rett nøkkel
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSHGV/L01/216+BO
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101197897
EAN (European Article Number)4030661522678
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
KapslingsmaterialeAluminium / stål kromatert
Materialet for husbelegglakkert
Materialet i sylinderlåsenStål
Fargen for kapslingrød
Farge på nøkkelenSølv
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)Sølv
Bruttovekt450g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger4
Number of keys1
Mekaniske data
Nøkkelrett
Posisjon for nøkkelvelgerbrytervenstre
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 14119950N
Klemmekraft, maksimum1.250N
Holdekraft5N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Nøkkelnummer216
Mekaniske data - mål
Lengde43mm
Bredde87mm
Høyde103mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 08:06