SHGV/R01/112+BOW
Varenummer:103031348

Produktbeskrivelse
- Minimum aktiveringsradius 400 mm
- Vinklet nøkkel
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSHGV/R01/112+BOW
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103031348
EAN (European Article Number)4030661524672
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeAluminium / stål kromatert
Materialet for husbelegglakkert
Materialet i sylinderlåsenStål
Fargen for kapslingrød
Farge på nøkkelenSølv
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)Sølv
Bruttovekt450g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger4
Number of keys1
Mekaniske data
Nøkkelvinklet
Posisjon for nøkkelvelgerbryterhøyre
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 14119950N
Klemmekraft, maksimum1.250N
Holdekraft5N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Nøkkelnummer112
Mekaniske data - mål
Lengde43mm
Bredde87mm
Høyde103mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.10.2026, 05:41