SIGNALLAMPE G24 -M20
Varenummer:101150877
Arkiv

Produktbeskrivelse
- rød lysdiode og grønn lysdiode
- Skal skrus inn i kabelinnganger M 20 x 1,5
- hvit linse (klar)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseSIGNALLAMPE G24 -M20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101150877
EAN (European Article Number)4030661287959
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Gobale egenskaper
Fargen på kuppelenHvit
Bruttovekt15g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SignallampeJa
Antall ledere3
Optical signalYes
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum1,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel0,2m
Ledertverrsnitt0,34mm²
Ledertverrsnitt22AWG
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde20mm
bredde på tvers av plan17AF
Diameteren på kuppelen15mm
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelseM20 x 1.5
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-5 ... +70 °C
Elektriske data
Merkespenning24VDC
driftssstrøm20mA
Statusvisning
Fargen på LEDgrønnrød
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2026, 18:27