Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Arkiv
  2. Sikkerhets lysbom

Sikkerhets lysbom

Arkiv
SLB 200

SLB 200

  • •MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLB240)
  • •Område 4 m
Til kategori
Arkiv
SLB 400

SLB 400

  • •MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLB440)
  • •Område 15 m
  • •konnektorplugg kan roteres
Til kategori
Arkiv
SLB450 image

SLB450

  • •Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
  • •Høydeområde 75 m (reserver opp til 90 m)
  • •Automatisk start eller restart av sperre
  • •Sikre OSSD-utganger til PLe
  • •Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
  • •Versjon med varmeapparat for utendørsapplikasjoner ned til -30°C
  • •Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon
Til kategori
Arkiv
 Sikkerhetsoverv. for å overv. sikkerh. lysbarrierer

Sikkerhetsoverv. for å overv. sikkerh. lysbarrierer

Til kategori
Arkiv
Accessories

Accessories

Til kategori